Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm
Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm
280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm
280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm
280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm
280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm
280-8053: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 230,25 mm

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 280-8053

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: stal
Przybliżona długość całkowita (mm): 130,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 230,0
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 180,0
Rowek zewnętrzny: Tak
Rowek wewnętrzny: Tak
Sleeve Outside Diameter (in): 9,065
Sleeve Outside Diameter (mm): 230,25
Overall Length (mm): 130,0
Overall Length (in): 5,118
Sleeve Inside Diameter (in): 7.102
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 180.39
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 280-8053

ŁADOWARKI KOŁOWE

992K 992G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione