Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym
284-0761: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 284-0761
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 284-0761

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0.472
Bolt Length (mm): 12,0
Bolt Type: Hex Head
Pokrycie: Fosforan i olej
Grip Length (in): 0,118
materiał: Stal nierdzewna,Stop cynku,STAL NIERDZEWNA
Długość uchwytu (mm): 3,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 284-0761

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C7 C9 C-9 3126B C175-16

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

C7 C9 C-9 C13 C15

SILNIKI MASZYN

C9

MASZYNY LEŚNE

584 584HD 586C

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

C9 C7 TH31-C9P

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione