Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneCzujniki i przełączniki288-8632: Przełącznik magnetyczny
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneCzujniki i przełączniki288-8632: Przełącznik magnetyczny
288-8632: Przełącznik magnetyczny

Przełącznik magnetyczny Cat® (przekaźnik świateł awaryjnych)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
288-8632: Przełącznik magnetyczny
288-8632: Przełącznik magnetyczny
288-8632: Przełącznik magnetyczny
288-8632: Przełącznik magnetyczny
288-8632: Przełącznik magnetyczny

Przełącznik magnetyczny Cat® (przekaźnik świateł awaryjnych)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 288-8632

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 41,0
Szerokość (mm): 31,0
Wysokość (mm): 31,0
Długość (cale): 1,59
Szerokość (cale): 1,2
Wysokość (cale): 1,2
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 288-8632

KOPARKI KOŁOWE

M323F M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3050 MH3032 MH3040 MH3022 MH3024

KOPARKI GĄSIENICOWE

MH3022 MH3024 M318F M320GC M315F MH3040 M317F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione