Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm

Uszczelka prasowana Cat® do pompy hamulcowej wentylatora hydraulicznego optymalizuje wydajność i niezawodność pompy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm
289-2088: Uszczelka prasowa o średnicy wewnętrznej 119,3 mm

Uszczelka prasowana Cat® do pompy hamulcowej wentylatora hydraulicznego optymalizuje wydajność i niezawodność pompy

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 289-2088
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 289-2088

Jednostki miary

USAMetryczny
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 7,3
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0,29
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 4
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0,16
Średnica wewn. (mm): 119
Średnica wewn. (cale): 4,7
materiał: FKM
Opis materiału: Kauczuk fluorowy (FKM) wytrzymuje temperatury pracy od -40 do 150°C oraz jest odporny na działanie powietrza, paliwa (w tym biodiesla), smarów i olejów. Kauczuku fluorowego nie należy stosować w miejscach wymagających odporności na działanie wody lub cieczy chłodzącej.
Długość całkowita (mm): 119
Szerokość całkowita (mm): 119
Typ uszczelnienia/pierscienia o-ring: PIP
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 289-2088

SPYCHARKI KOŁOWE

972 XE 972M XE 966L 966 XE 966K 966 966M 972K 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

C13

ZGARNIARKI KOŁOWE

627H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem