Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA
293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA
293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA
293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA
293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA
293-7213: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 293-7213

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 60,0
Inside Diameter (in): 2,37
Outside Diameter (mm): 75,0
Outside Diameter (in): 2,96
Overall Length (mm): 50,0
Overall Length (in): 1,96
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 50,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 75,0
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 60,0
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 293-7213

MINIKOPARKI

305E 305.5E2 CR 306 305 CR 304C CR 305E2 305C CR 305D CR 305E2 CR 305.5E2 305.5D 305.5E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione