Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA
293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA

Hex Flange Head Bolt / Screw

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA
293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA
293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA
293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA
293-8668: ŚRUBA KOŁNIERZOWA

Hex Flange Head Bolt / Screw

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 293-8668

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0.63
Flange Diameter (mm): 13,6
Bolt Length (mm): 16,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Flange Type: Smooth Flange Face
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
materiał: Stal węglowa,Stal nierdzewna,STAL NIERDZEWNA,Powłoka w płynie
Coating: Molydenum Disulfide
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 293-8668

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9T D8T D9 D6T D6XE D6 D8 D6 XE D7

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

973

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione