Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
296-4057: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 296-4057

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M18x2.5
Bolt Length (in): 1.378
Bolt Length (mm): 35,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
materiał: Stop cynku,STAL,Stal niskostopowa
Grip Length (in): 0,295
Grip Length (mm): 7,5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 296-4057

KOPARKI KOŁOWE

M323F M320F M318D M316C M318C M320 M316F M315 M315C M316D M318F M315D M318 M319 M316 M317 M320D2 M317D2 M318D MH

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3022

KOPARKI GĄSIENICOWE

M317F M318F M320GC M315F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione