Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty2K-0439: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty2K-0439: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
2K-0439: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2K-0439: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
2K-0439: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2K-0439

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88,9
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
materiał: Stop cynku,Stal węglowa,Stal
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2K-0439

MASZYNA LEŚNA

227

MASZYNY LEŚNE

FB221

KOPARKI GĄSIENICOWE

219D 215B 229 219 215C 225 225B 215 215D 225D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione