Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm
2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm

Uszczelka obudowy Cat® o grubości 0,8 mm do zaworu sterującego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm
2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm
2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm
2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm
2S-8414: Uszczelka obudowy o grubości 0,8 mm

Uszczelka obudowy Cat® o grubości 0,8 mm do zaworu sterującego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2S-8414

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar otworu (cale): 0,41 (5X)
Rozmiar otworu (mm): 10,3 (5X)
Długość (cale): 5,49
Długość (mm): 139,5
materiał: Niska ściśliwość, materiał uszczelki blaszanej
Styl: Płaska
Grubość (cale): 0,03
Grubość (mm): 0,8
Typ: Kwadratowe-prostokątne
Szerokość (cale): 4,56
Szerokość (mm): 115,7
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2S-8414

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7F D9H D5E D6G SR D7G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D7G2 D8K D6E D8H D6F SR D6G D5B D9G 951 955 4 8D 143 183B 153 141 163 140 8S 6S 6A

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

55

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

983B 977K 977L 983

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

594H 572G 583K 571G 561D 594

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione