Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm

Łożysko tulejowe Cat® o średnicy zewnętrznej 89,027 mm, o długości 59,5 mm, do zaczepu sztywnego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm
2T-1581: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 89,027 mm

Łożysko tulejowe Cat® o średnicy zewnętrznej 89,027 mm, o długości 59,5 mm, do zaczepu sztywnego

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
2T-15812T-1581
2T-03742T-0374
8J-10218J-1021
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 2T-1581
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2T-1581

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Brąz
Typ: TULEJA PROSTA
Rowek wewnętrzny: OTWÓR DO SMAROWANIA W ŁOŻYSKU
Średnica wewn. (mm): 64
Średnica wewn. (cale): 2,5
Średnica zewn. (mm): 89
Średnica zewn. (cale): 3,51
Długość całkowita (mm): 60
Długość całkowita (cale): 2,34
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 89
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona długość całkowita (mm): 60
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 64
Rowek zewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2T-1581

ZGARNIARKI KOŁOWE

613C II 613C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem