Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnych – części i mocowanieOsprzęt do prac ziemnych – sworznie2V-8162: SWORZEŃ
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnych – części i mocowanieOsprzęt do prac ziemnych – sworznie2V-8162: SWORZEŃ
2V-8162: SWORZEŃ

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
2V-8162: SWORZEŃ
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 2V-8162

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 2V-8162

Jednostki miary

USAMetryczny
Diameter (in): 0,748
Pin Length (in): 6.614
Diameter (mm): 19,0
Material: Carbon Steel
Pin Length (mm): 168
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2V-8162

MASZYNA LEŚNA

227

KOPARKI GĄSIENICOWE

229 219 225 215 245 235 219D 229D 215B 245D 231D 215C 225B 215D 235B 225D 235C 245B 235D

PRZEDSIĘBIERNA

235C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione