Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaSilnikElementy silnikaTłoki i inne elementy tłokówInne elementy tłoków2W-8045: Pierścień olejowy o średnicy wewnętrznej 107,7 mm
Strona głównaSilnikElementy silnikaTłoki i inne elementy tłokówInne elementy tłoków2W-8045: Pierścień olejowy o średnicy wewnętrznej 107,7 mm
2W-8045: Pierścień olejowy o średnicy wewnętrznej 107,7 mm

Cat® 107.7mm Inner Diameter Oil Ring regulates the amount of oil that enters the combustion chamber and prevents excessive oil consumption

Marka: Cat

fallback-image
2W-8045: Pierścień olejowy o średnicy wewnętrznej 107,7 mm

Cat® 107.7mm Inner Diameter Oil Ring regulates the amount of oil that enters the combustion chamber and prevents excessive oil consumption

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2W-8045
materiał: Żeliwo sferoidalne
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2W-8045

MASZYNA LEŚNA

227

ZRYWAK

953 943

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

3208

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT18B IT28B IT18 IT28

WALCE WIBRACYJNE

CB-614

MASZYNY LEŚNE

FB221

KOPARKI GĄSIENICOWE

E180 225 215 EL180

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

943 953

CIĄGNIKI KOŁOWE

613B

SILNIKI MASZYN

3208

ŁADOWARKI KOŁOWE

926E G916 926 916

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione