Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła302-5293: ZESPÓŁ ZŁĄCZKI
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła302-5293: ZESPÓŁ ZŁĄCZKI
302-5293: ZESPÓŁ ZŁĄCZKI

Cat Permanent Coupling ORFS – 90 Degree Female Swivel

Marka: Cat

fallback-image
302-5293: ZESPÓŁ ZŁĄCZKI

Cat Permanent Coupling ORFS – 90 Degree Female Swivel

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 302-5293

Jednostki miary

USAMetryczny
Connector: Permanent
Material: STEEL,Carbon Steel
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: -24 ORFS FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 2-12
Drop Length (mm): 69,0
Drop Length (in): 2,72
Length (mm): 126,0
Length (in): 4,96
Cut-Off Factor (mm): 86,0
Cut-Off Factor (in): 3,39
Recommended Hose Size (mm): 31,75
Recommended Hose Size (in): 1,25
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5
Hex Size (mm): 57,15
Hex Size (in): 2,25
Seal Type: NBR 8T-0315, FKM 228-7095
Description: Permanent Coupling 20MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer.
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 302-5293

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione