Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe314-6509: PODKŁADKA PŁASKA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe314-6509: PODKŁADKA PŁASKA
314-6509: PODKŁADKA PŁASKA

FLAT WASHER

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
314-6509: PODKŁADKA PŁASKA
314-6509: PODKŁADKA PŁASKA
314-6509: PODKŁADKA PŁASKA
314-6509: PODKŁADKA PŁASKA
314-6509: PODKŁADKA PŁASKA

FLAT WASHER

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 314-6509

Jednostki miary

USAMetryczny
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 34,0
Outer Diameter (mm): 34,0
Inside Diameter (mm): 11,0
Thickness (mm): 3,0
Outer Diameter (in): 1,339
Thickness (in): 0,118
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Fits Bolt Sizes (in): 3/8
materiał: Stal węglowa,Stal miękka
Outside Diameter (in): 1,339
Inside Diameter (in): 0,433
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 314-6509

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D7R XR D7R LGP

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

323D L

KOPARKI GĄSIENICOWE

311D LRR 318D L 320D L 312D L 320D2 GC M320GC 320D2 FM 320D FM 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312D 320D2 L 320D GC 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D2 L 320D2 323D LN 323D2 320D LRR 321D LCR 313D 323D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione