Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich328-9094: ZŁĄCZE STAŁE
Strona główna
Przewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich
328-9094: ZŁĄCZE STAŁE
328-9094: ZŁĄCZE STAŁE

Złączka spiralna trwała XN Cat ORFS - 45 stopni, żeńska obrotowa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
328-9094: ZŁĄCZE STAŁE
328-9094: ZŁĄCZE STAŁE

Złączka spiralna trwała XN Cat ORFS - 45 stopni, żeńska obrotowa

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 328-9094
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 328-9094

Jednostki miary

USAMetryczny
Złącze: Trwała
materiał: STAL
Pokrycie: Ocynkowane
Kształt: 45 stopni
Typ złącza: ŻEŃSKA OBROTOWA -8 ORFS
Rozmiar gwintu (cale): 13/16-16
Długość wypięcia (mm): 22
Długość wypięcia (cale): 0,87
Długość (mm): 93
Długość (cale): 3,66
Długość odcięcia (mm): 52
Długość odcięcia (cale): 2,05
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (mm): 12,7
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (cale): 0,5
Kompatybilny z: SAE 100R12, SAE 100R15
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 23,8
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,94
Typ uszczelnienia: NBR 6V-8398, FKM 228-7090
Opis: Złączka trwała 8XN
Aplikacje: Złączka trwała do węża hydraulicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem CAT.
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 328-9094

SPYCHARKI KOŁOWE

844 990 990 II 986H

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

797 795F AC 797B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem