Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaKabinyWnętrze kabinyIzolacja kabiny345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm
Strona głównaKabinyWnętrze kabinyIzolacja kabiny345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm
345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm

Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm Cat® stosowana w układzie hydraulicznym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm
345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm
345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm
345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm
345-4589: Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm

Izolacja zbiornika oleju hydraulicznego o grubości 6,35 mm Cat® stosowana w układzie hydraulicznym

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 345-4589

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość (cale): 0,25
Długość całkowita (mm): 645,0
Szerokość całkowita (mm): 110,0
Długość całkowita (cale): 25,393
Grubość (mm): 6,35
Szerokość całkowita (cale): 4,33
Material: Acoustical Insulation,PVC Plastic,Acrylic Adhesive
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 345-4589

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

259D 299D 289D 279D 289D3 259D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione