Strona głównaUkład napędowyOsie i elementyOsie345-4852: Zespół osi prawej
Strona głównaUkład napędowyOsie i elementyOsie345-4852: Zespół osi prawej
345-4852: Zespół osi prawej

Zespół osi podwozia (prawa strona) (tył)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
345-4852: Zespół osi prawej
345-4852: Zespół osi prawej
345-4852: Zespół osi prawej
345-4852: Zespół osi prawej
345-4852: Zespół osi prawej

Zespół osi podwozia (prawa strona) (tył)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 345-4852

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica (mm): 63,0,62,99
Długość całkowita (mm): 889,0
Wysokość całkowita (mm): 306,0
Szerokość całkowita (mm): 432,0
Długość całkowita (cale): 35,0
Wysokość całkowita (cale): 12,047
Średnica czopa (cale): 2,4799
Szerokość całkowita (cale): 17,0
Rubber Belt Component Type: Axle
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Acetal Plastic,Structural Steel,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 345-4852

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

299D 289D 279D 299D XHP

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione