Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO

Cat® Fuel Tank Mounting Bracket Tube Assembly

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
362-4560: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO

Cat® Fuel Tank Mounting Bracket Tube Assembly

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 362-4560

Jednostki miary

USAMetryczny
Weight (kg): 8,81
Weight (lb): 19,43
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 362-4560

KOPARKO-ŁADOWARKI

426 428F 416F 422F 432F 424 450E 450F 420F 426 F2 430F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione