Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty367-3761: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty367-3761: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
367-3761: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Marka: Cat

fallback-image
367-3761: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 367-3761

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82,55
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 2,0
Grip Length (mm): 50,8
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-20
materiał: Stop cynku,Stal węglowa
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 367-3761

SAMOCHODY CIĘŻAROWY

CT680 CT681 CT660

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione