Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75
369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75
369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75
369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75
369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75
369-2483: Śruba z łbem sześciokątnym, M12X1.75

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 369-2483

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 3.543
Długość śruby (mm): 90,0
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Fosforan cynku + olej
Grip Length (in): 2,362
materiał: STAL,Stop cynku,Stal węglowa
Długość uchwytu (mm): 60,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 369-2483

CIĘŻARÓWKI

797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F AC 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

793 796 AC 798 AC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione