Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowyWały napędowe i przeguby370-2263: Połączenie ślizgowe 1710
Strona głównaUkład napędowyWały napędowe i przeguby370-2263: Połączenie ślizgowe 1710
370-2263: Połączenie ślizgowe 1710

Połączenie ślizgowe Cat® 1710, długość po ściśnięciu: 672 mm, długość części ślizgowej: 98 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
370-2263: Połączenie ślizgowe 1710
370-2263: Połączenie ślizgowe 1710
370-2263: Połączenie ślizgowe 1710
370-2263: Połączenie ślizgowe 1710
370-2263: Połączenie ślizgowe 1710

Połączenie ślizgowe Cat® 1710, długość po ściśnięciu: 672 mm, długość części ślizgowej: 98 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 370-2263

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 672,0
Średnica (mm): 200,0
Długość (cale): 26,5
Średnica (cale): 7,9
Material: Carbon Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Alloy Steel,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 370-2263

ŁADOWARKI KOŁOWE

966XE 972 XE 972XE 972M XE 966M XE 966 XE 966 GC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione