Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5
Strona główna
Przewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5

Adapter Cat® z 24 stopni do pierścienia o-ring z gwintem prostym umożliwia niezawodne i szczelne połączenia, zwiększając wydajność transferu płynu w maszynie

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5
385-5785: Adapter prosty M18x1,5 x M16x1,5

Adapter Cat® z 24 stopni do pierścienia o-ring z gwintem prostym umożliwia niezawodne i szczelne połączenia, zwiększając wydajność transferu płynu w maszynie

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 385-5785
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 385-5785
Uszczelka odporna na działanie cieczy chłodzącej i mocznika: 291-8174 (M16 X 1,5), 199-9751 (M18 X 1,5)
Uszczelka odporna na działanie oleju i paliwa: 228-7102 (M16 X 1,5), 228-7103 (M18 X 1,5)
Uszczelka odporna na działanie oleju przekładniowego i hydraulicznego: 8T-6850 (M16 X 1,5), 8T-7524 (M18 X 1,5)
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 385-5785

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Powiązane części
291-8174
291-8174: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING
Sprawdź cenę
8T-6850
8T-6850: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 13,4 mm
Sprawdź cenę
228-7102
228-7102: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 13,4 mm
Sprawdź cenę
8T-7524
8T-7524: uszczelnienie O-Ring STOR o średnicy wewnętrznej 15,4mm.
Sprawdź cenę
228-7103
228-7103: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 15,4 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem