Strona głównaKabinyElektryczne elementy sterowania kabinyPrzełączniki kabiny387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie
Strona główna
KabinyElektryczne elementy sterowania kabinyPrzełączniki kabiny
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie

Przełącznik kołyskowy świateł awaryjnych Cat® 12 V, podświetlany i uszczelniony

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie
387-6559: Przełącznik kołyskowy 12 napięcie

Przełącznik kołyskowy świateł awaryjnych Cat® 12 V, podświetlany i uszczelniony

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 387-6559
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 387-6559

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość całkowita (mm): 50
Typ: Rocker Przełącznik
Długość całkowita (cale): 1,97
Styl: Iluminowany
Wysokość całkowita (mm): 26
Długość (mm): 50
Wysokość całkowita (cale): 1,02
Szerokość (mm): 26
Napięcie (V): 12
Szerokość całkowita (mm): 50
Temperatura (°C): -40° to 85°
Szerokość całkowita (cale): 1,97
materiał: Tworzywo nylonowe
Długość (cale): 1,97
Masa (kg): 0,03
Szerokość (cale): 1,02
Temperatura (°F): -40° to 185°
Masa (funty): 0,07
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 387-6559

SPYCHARKI KOŁOWE

908 907 906

ŁADOWARKI KOŁOWE

906

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

KOPARKO-ŁADOWARKI

415F2 IL 415 416 434 430 432 450 420XE 420F2 422F2 444F2 427F2 428F2 428 444 440 420 432F2 430F2 434F2 416F2 415F2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem