Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePrzelotki3D-2023: PRZELOTKA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePrzelotki3D-2023: PRZELOTKA
3D-2023: PRZELOTKA

Marka: Cat

fallback-image
3D-2023: PRZELOTKA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3D-2023
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3D-2023

GENERATORY

SR4

SPYCHARKA

824S 825 824 826B 834S 834 824C

SILNIKI MASZYN

3408

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

583K

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

D398 D399 D398B 3406 D379 D379B 3408B

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16 12F 12E 14E

SPYCHARKI KOŁOWE

834 824B 824

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

D379B D399 3406 D398B

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

826B

SILNIKI MORSKIE

D333A 3408B D379A D379B D399 3408 3406 D398A D398B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D8K D4D D8H D9G

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825B

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

955H

ŁADOWARKI KOŁOWE

920 992B 930 980 966C 988 950 992

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione