Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm

Krawędź tnąca ARM Cat® to wytrzymały, odporny na zużycie lemiesz używany do sprawnego cięcia, kopania i zeskrobywania materiałów

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm
3G-2165: Krawędź tnąca ARM o długości 607,2 mm

Krawędź tnąca ARM Cat® to wytrzymały, odporny na zużycie lemiesz używany do sprawnego cięcia, kopania i zeskrobywania materiałów

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 3G-2165
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3G-2165

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Hartowane skrośnie (DH2)
Grubość (cale): 0,748
Szerokość (mm): 203,2
Ząbkowanie: Nieząbkowane
Grubość (mm): 19
Maszyna: Równiarka samobieżna
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 607,2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 23,906
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 304,8
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3G-2165

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

140M 3 AWD 14L 140H NA 16M 18M3 12M 150 16M3 12M 3 AWD 163H 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 12H ES 140H ES 140 160 12M 3 12M 2 143H 120 160H NA 140M 160K 120M 160H 163H NA 140H 160H ES 160M 2 160M 3 120M 2 160M 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem