Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek3G-7965: Krawędź tnąca
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek3G-7965: Krawędź tnąca
3G-7965: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 13 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3G-7965: Krawędź tnąca
3G-7965: Krawędź tnąca
3G-7965: Krawędź tnąca
3G-7965: Krawędź tnąca
3G-7965: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 13 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3G-7965

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Hartowane skrośnie (DH2)
Grubość (cale): 0,5
Szerokość (mm): 203,2
Ząbkowanie: Nieząbkowane
Grubość (mm): 12,7
Maszyna: Równiarka samobieżna
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1 216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3G-7965

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione