Strona główna3P-3896: GŁÓWNA NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna3P-3896: GŁÓWNA NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
3P-3896: GŁÓWNA NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Główna nakładka ogniwa gąsienicy (ogólnego przeznaczenia, z pojedynczą ostrogą)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3P-3896: GŁÓWNA NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
3P-3896: GŁÓWNA NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Główna nakładka ogniwa gąsienicy (ogólnego przeznaczenia, z pojedynczą ostrogą)

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 3P-3896

Opis:

  • Dzięki nakładkom ogniw gąsienicy maszyna może poruszać się po grząskim terenie i ma odpowiednią przyczepność, a zespół ogniw gąsienicy jest chroniony. Główne nakładki ogniw gąsienicy są montowane na jej głównym ogniwie.

Cechy:

  • Nakładki ogniw gąsienic ogólnego przeznaczenia są najlepszymi nakładkami ogniw gąsienic do użytku w warunkach niskiego lub średniego tarcia i obciążenia udarowego. Zapewniają one najlepszą penetrację i przyczepność, są odporne na zużycie i zginanie oraz dostępne w wersjach o różnej szerokości oraz z modyfikacjami. Są toczone z modyfikowanej stali węglowej o średniej twardości.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3P-3896

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość nakładki ogniwa (cale): 34,055
Szerokość nakładki ogniwa (mm): 865,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 44.45
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.6
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 148.38
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.649
Bolt Hole Diameter (mm): 16.48
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: GD
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3P-3896

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D5B D5

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione