Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneSprężyny3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneSprężyny3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym
3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym

Cat® Steering Control Valve Compression Spring with a free length of 109.5mm to provide the necessary force to open or close the valve

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym
3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym
3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym
3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym
3T-6367: Sprężyna ściskająca zaworu sterowania układem kierowniczym

Cat® Steering Control Valve Compression Spring with a free length of 109.5mm to provide the necessary force to open or close the valve

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3T-6367
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3T-6367

ZRYWAK

10 9

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9L D8L D10

SPYCHARKA

10C 10S 9U 10U 9C 9S

WCIĄGARKA

59

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione