Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm
3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm

Stalowy element dystansowy Cat® o grubości 32 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm
3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm
3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm
3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm
3V-0409: Element dystansowy o grubości 32 mm

Stalowy element dystansowy Cat® o grubości 32 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3V-0409

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Powłoka w płynie,Stal węglowa
Outside Diameter (in): 0,673
Outside Diameter (mm): 17,1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 10,7
Thickness (mm): 32,0
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thickness (in): 1,26
Inside Diameter (in): 0,421
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3V-0409

ZRYWAK

953 6 943

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C15 C18

SPYCHARKA

6A 6S 6SU

KoparkI przedsiębiernE

6015B

WCIĄGARKA

56 56H

PAKIETY PETROCHEMICZNE

CX31-C15I

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3406B C18 3406C C15 3412E

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

163H 160H 140H 16H 143H 14H

SPYCHARKI KOŁOWE

824H

CIĘŻARÓWKI

777G 777F

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3508 C280-16 3612 3616 3608 3606 3512 3516

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

826H

SILNIKI MORSKIE

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D5M D5N D7R II D6M D6H

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825H

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

955K 955L 953

ŁADOWARKI KOŁOWE

972G II 966G II

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777G

SILNIKI GAZOWE

G3612 G3616 G3608

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione