Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm
415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm

Cat® Diesel Exhaust Fluid Tube channels fluid through the emissions system to aid in reducing nitrogen oxide levels

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm
415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm
415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm
415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm
415-8025: Przewód płynu DEF o średnicy wewnętrznej 7,74 mm

Cat® Diesel Exhaust Fluid Tube channels fluid through the emissions system to aid in reducing nitrogen oxide levels

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 415-8025

Jednostki miary

USAMetryczny
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,37
Approximate Overall Length (mm): 264,0
Material: Stainless Steel,Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 415-8025

WOZY ODSTAWCZE

R1700 R2900

CIĘŻARÓWKI

770G 770G OEM

ZGARNIARKI KOŁOWE

637 631 637K 631K 637K

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

745C 735C 740 GC 745 730C2 730 740C 730C 735

WOZIDŁO DO KAMIENIOŁOMÓW

770G

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

740 730C2 EJ 730C

CIĄGNIKI KOŁOWE

631K

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

770

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione