Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweUkłady hydrauliczneZestawy uszczelnień cylindrów421-8928: ZESTAW-uszczelnienie CYLINDRA HYDRAULICZNEGO
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweUkłady hydrauliczneZestawy uszczelnień cylindrów421-8928: ZESTAW-uszczelnienie CYLINDRA HYDRAULICZNEGO
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

7J-3301: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
7J-3301: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWEIlość: 1
7J-3300: Pierścień samouszczelniający
7J-3300: Pierścień samouszczelniającyIlość: 1
7J-3868: Pierścień uszczelniający o średnicy pręta 190,45 mm
7J-3868: Pierścień uszczelniający o średnicy pręta 190,45 mmIlość: 1
7J-3867: Pierścień oporowy siłownika podnośnika o średnicy wewnętrznej 190,09 mm
7J-3867: Pierścień oporowy siłownika podnośnika o średnicy wewnętrznej 190,09 mmIlość: 1
138-9739: Zatrzask o grubości 10 mm w pojedynczej uszczelce zgarniającej
138-9739: Zatrzask o grubości 10 mm w pojedynczej uszczelce zgarniającejIlość: 1
4J-0519: Pierścień o-ring 3,53 x 31,34 mm 90A NBR
4J-0519: Pierścień o-ring 3,53 x 31,34 mm 90A NBRIlość: 1
1J-2176: Pierścień uszczelniający typu "O" o średnicy wewnętrznej 202,79 mmr
1J-2176: Pierścień uszczelniający typu "O" o średnicy wewnętrznej 202,79 mmrIlość: 1
7J-3866: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY
7J-3866: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCYIlość: 1
7J-3863: Pierścień uszczelniający siłownika podnośnika o średnicy wewnętrznej 101 mm
7J-3863: Pierścień uszczelniający siłownika podnośnika o średnicy wewnętrznej 101 mmIlość: 1
7J-3302: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
7J-3302: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWEIlość: 1
7J-3299: Pierścień samouszczelniający głowicy
7J-3299: Pierścień samouszczelniający głowicyIlość: 1
2J-0744: Gumowy pierścień oporowy o średnicy wewnętrznej 202,16 mm
2J-0744: Gumowy pierścień oporowy o średnicy wewnętrznej 202,16 mmIlość: 1
289-2930: Uszczelka zgarniacza o średnicy wewnętrznej 189,38 mm
289-2930: Uszczelka zgarniacza o średnicy wewnętrznej 189,38 mmIlość: 1
7J-3298: PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
7J-3298: PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCYIlość: 1
7J-3865: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY
7J-3865: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCYIlość: 1
7J-3864: Pierścień oporowy ciągły o średnicy wewnętrznej 101,19 mm
7J-3864: Pierścień oporowy ciągły o średnicy wewnętrznej 101,19 mmIlość: 1
7J-3303: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWE
7J-3303: SAMOUSZCZELNIAJĄCE PIERŚCIENIE TŁOKOWEIlość: 1
7J-3319: Wpinany uszczelniający pierścień zgarniający
7J-3319: Wpinany uszczelniający pierścień zgarniającyIlość: 1
5J-4988: Uszczelnienie siłownika hydraulicznego
5J-4988: Uszczelnienie siłownika hydraulicznegoIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 19 z 19
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 421-8928

Opis:
Zestawy uszczelek do siłowników hydraulicznych Cat® zawierają wszystkie uszczelki wymagane do całkowitego ponownego uszczelnienia siłownika hydraulicznego.


Atrybuty:
Zestawy uszczelek cylindrów hydraulicznych Cat® zawierają oryginalne uszczelnienia Cat®, z których wiele jest wykonanych z zastrzeżonych materiałów i opatentowanych konstrukcji, zapewniających doskonałą odporność na ściskanie i szersze zastosowania temperaturowe. Wszystkie są dopasowane do danego zastosowania, co pomaga zapewnić najwyższą wydajność i długą żywotność. Ponadto, ponieważ zestawy uszczelek cylindrów hydraulicznych Cat® zawierają wszystkie uszczelki wymagane do całkowitego ponownego uszczelnienia, klienci otrzymują szybkie rozwiązanie w przypadku napraw, w których liczy się czas. Zapewnia to maksymalny czas pracy bez przestojów i produktywność.


Zalecane zastosowanie:
Zastosowanie zestawu uszczelek cylindrów hydraulicznych Cat® jest specyficzne dla numeru części grupy cylindrów i obejmuje najnowsze udoskonalenia inżynieryjne.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym 1,3-butadienem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za powodującego raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 421-8928

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 421-8928

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione