Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyInne zawory hydrauliczne433-6494: Zespół elektrozaworu
Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyInne zawory hydrauliczne433-6494: Zespół elektrozaworu
433-6494: Zespół elektrozaworu

Grupa zaworu elektromagnetycznego Cat® (pompa układu napędowego)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
433-6494: Zespół elektrozaworu
433-6494: Zespół elektrozaworu
433-6494: Zespół elektrozaworu
433-6494: Zespół elektrozaworu
433-6494: Zespół elektrozaworu

Grupa zaworu elektromagnetycznego Cat® (pompa układu napędowego)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 433-6494

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 97,0
Szerokość (cale): 2,17
Długość (cale): 3,82
Szerokość (mm): 55,1
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 433-6494

WALCE WIBRACYJNE

CC4.0 CB-214C CB-224C CB4.0 CB4.4

WALCE UNIWERSALNE

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0

WALCE

CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

WALCE DO ASFALTU

CB-22B CC2.7 CB2.7 CB2.5 CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione