Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie silnika i hamulca438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie silnika i hamulca438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER
438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER

Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER
438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER
438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER
438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER
438-7344: HOSE ASSEMBLY WATER

Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 438-7344
Overall Length (mm): 518,0
Weight (kg): 0,531
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 438-7344

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C175-16

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C175-16

SILNIKI

C175-16

SILNIKI MORSKIE

C175-16

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione