Strona głównaKabinyWidoczność kabinyLusterka443-2541: LUSTERKO
Strona główna
KabinyWidoczność kabinyLusterka
443-2541: LUSTERKO
443-2541: LUSTERKO

Zespół lusterka Cat® (podgrzewanego) (28 V)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
443-2541: LUSTERKO
443-2541: LUSTERKO
443-2541: LUSTERKO
443-2541: LUSTERKO
443-2541: LUSTERKO

Zespół lusterka Cat® (podgrzewanego) (28 V)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 443-2541
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 443-2541

Jednostki miary

USAMetryczny
Masa (funty): 2,7
Masa (kg): 1,2
Opis materiału: Szyba
Szerokość (mm): 147,0
Wysokość (mm): 434,0
Długość (mm): 231,0
Szerokość (cale): 5,8
Wysokość (cale): 17,1
Kolor: Czarny
Długość (cale): 9,1
Material: Glass Ceramic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 443-2541

KOPARKI KOŁOWE

M322F M314F M320F M316F M318F

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3022 MH3024

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem