Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneCzujniki i przełącznikiInne czujniki i przełączniki451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneCzujniki i przełącznikiInne czujniki i przełączniki451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego
451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego

Zespół przełącznika kołyskowego Cat® (12 V) (oświetlony) (hamulec postojowy)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego
451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego
451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego
451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego
451-0664: Zespół przełącznika kołyskowego

Zespół przełącznika kołyskowego Cat® (12 V) (oświetlony) (hamulec postojowy)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 451-0664

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 48,5
Szerokość (mm): 24,8
Wysokość (mm): 37,7
Temperatura (°C): Od -40° do 85°
Długość (cale): 1,91
Szerokość (cale): 0,98
Wysokość (cale): 1,48
Temperatura (°F): Od -40° do 185°
Material: Polyamide Plastic,Alloy Copper
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 451-0664

ŁADOWARKI KOŁOWE

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione