Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm
Strona główna
Przewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm

Złączka trwała Cat® do przewodów wysięgnika

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm
456-3393: Stałe sprzęgło o długości 305,1 mm

Złączka trwała Cat® do przewodów wysięgnika

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 456-3393
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 456-3393

Jednostki miary

USAMetryczny
Złącze: Trwała
materiał: STAL
Pokrycie: Ocynkowane
Kształt: Prosty
Typ złącza: -32 KOŁNIERZ CAT
Długość (mm): 305
Długość (cale): 12,01
Długość odcięcia (mm): 194
Długość odcięcia (cale): 7,64
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (mm): 50,8
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (cale): 2
Kompatybilny z: SAE 100R13, SAE 100R15
Typ uszczelnienia: NBR 1P-3709, FKM 235-2480
Opis: Złączka trwała 32XS6
Aplikacje: Złączka trwała do węża hydraulicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem CAT.
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 456-3393

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem