Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring458-3472: Pierścień o-ring
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring458-3472: Pierścień o-ring
458-3472: Pierścień o-ring

Pierścień o-ring Cat® z FKM, średnica wewnętrzna 27,484 cala x średnica zewnętrzna 27,762 cala

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
458-3472: Pierścień o-ring
458-3472: Pierścień o-ring
458-3472: Pierścień o-ring
458-3472: Pierścień o-ring
458-3472: Pierścień o-ring

Pierścień o-ring Cat® z FKM, średnica wewnętrzna 27,484 cala x średnica zewnętrzna 27,762 cala

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 458-3472

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 3,53
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,139
Średnica wewn. (mm): 698,09
Średnica wewn. (cale): 27,484
materiał: FKM,Kauczuk fluoroelastomer (FKM)
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 458-3472

CIĘŻARÓWKI

785G 785 789 789C 789D 789B 785C 785D

FREZ OBROTOWY

RC20

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

789G 785D 789 789D 785

UKŁADY NATRYSKU

CAT WDS

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione