Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge
472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge

Cat® 2550mm Long 20mm Thick Wheel Loader Bucket Cutting Edge

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge
472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge
472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge
472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge
472-9552: 2550mm Long Wheel Loader Bucket Cutting Edge

Cat® 2550mm Long 20mm Thick Wheel Loader Bucket Cutting Edge

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 472-9552

Description:
The Wheel Loader Bucket Cutting Edge is a straight metal lip located at the Bucket Bottom. It is designed to scoop, lift, load  and move materials from one place to another. Based on the type of Loader and specific tasks, Buckets are equipped with teeth or cutting edges to help break up harder materials.

Attributes:
• Helps maximize efficiency by reducing the operation time.
• Manufactured from steel material to withstand heavy loads and high impact stresses.

Applications:
The Wheel Loader Bucket Cutting Edge is used to provide a clean and smooth cut through the material, allowing the bucket to scoop up more materials, mostly used in Cat HIN2021E Wheel Loader.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 472-9552
Material: Abrasion Resistant Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 472-9552

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione