Strona główna473-9486: One Wire Braid Compact Hose
Strona główna473-9486: One Wire Braid Compact Hose
473-9486: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
473-9486: One Wire Braid Compact Hose
473-9486: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 473-9486

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 473-9486
Overall Length (mm): 328,0
Weight (kg): 0,275
Material: Medium Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 473-9486

SPYCHARKI KOŁOWE

814 814K

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

816 816K

KOMPAKTORY DO GRUNTU

815 815K

ŁADOWARKI KOŁOWE

814K

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione