Strona główna474-0358: Hydraulic Suction Hose
Strona główna474-0358: Hydraulic Suction Hose
474-0358: Hydraulic Suction Hose

Cat® Hydraulic Suction Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
474-0358: Hydraulic Suction Hose
474-0358: Hydraulic Suction Hose

Cat® Hydraulic Suction Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 474-0358

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube; two textile fiber braids combined with wire spiraled throughout the textile reinforcement to prevent
collapse under vacuum. Oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber outer cover.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 474-0358
Overall Length (mm): 1 475,0
Weight (kg): 5,606
Material: Low Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 474-0358

CIĘŻARÓWKI

785C 785D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione