Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiNieregularne płyty477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiNieregularne płyty477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm
477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm

Stalowa płyta zatrzasku kratki chłodnicy Cat® o grubości 5 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm
477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm
477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm
477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm
477-7930: Płyta zatrzasku kraty chłodnicy o grubości 5mm

Stalowa płyta zatrzasku kratki chłodnicy Cat® o grubości 5 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 477-7930

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (cale): 2,37
Długość (mm): 60,3
materiał: Stal
Grubość (cale): 0,19
Grubość (mm): 5,0
Masa (kg): 0,04
Masa (funty): 0,08
Szerokość (cale): 0,77
Szerokość (mm): 19,6
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 477-7930

KOPARKO-ŁADOWARKI

426 424 426 F2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione