Strona główna481-5688: High Temperature Coolant Hose
Strona główna481-5688: High Temperature Coolant Hose
481-5688: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
481-5688: High Temperature Coolant Hose
481-5688: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 481-5688

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 481-5688
Overall Length (mm): 1 060,0
Weight (kg): 0,614
Material: Medium Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 481-5688

CIĘŻARÓWKI

797F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione