Strona główna486-5045: High Temperature Coolant Hose
Strona główna486-5045: High Temperature Coolant Hose
486-5045: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
486-5045: High Temperature Coolant Hose
486-5045: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 486-5045

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 486-5045
Overall Length (mm): 855,0
Weight (kg): 0,918
Material: Medium Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 486-5045

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione