Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędzia487-3137: Piston Ring Compressor Tool
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędzia487-3137: Piston Ring Compressor Tool
487-3137: Piston Ring Compressor Tool

Cat® Piston Ring Compressor Tool efficiently installs pistons and connecting rod end caps, simplifies the process, and ensures accurate alignment

Marka: Cat

fallback-image
487-3137: Piston Ring Compressor Tool

Cat® Piston Ring Compressor Tool efficiently installs pistons and connecting rod end caps, simplifies the process, and ensures accurate alignment

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Opis numeru katalogowego 487-3137

The Piston Ring Compressor Tool aids in the accurate installation of pistons and connecting rod end caps, particularly during engine assembly and repairs. This tool compresses the piston rings, allowing for smooth insertion into the cylinder bore without damaging the rings and cylinder walls. It facilitates a seamless assembly process, reducing the time and effort required to achieve correct piston placement. The design ensures a secure fit and effective compression, supporting accurate alignment and preventing common installation errors.

Attributes:
• Provides secure compression, preventing common installation errors.
• Ensures smooth insertion into the cylinder bore without causing damage.
• By minimizing the risk of scoring the cylinder walls, the tool helps maintain engine integrity.
• Facilitates accurate piston installation by compressing the rings effectively.

Applications:
The Piston Ring Compressor Tool is utilized during engine assembly and repair, specifically for installing pistons and connecting rod end caps. It is used at the stage where pistons are being inserted into the cylinder bore.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 487-3137

Jednostki miary

USAMetryczny
Weight (kg): 0,38
Weight (lb): 0,838
Material: Steel,Carbon Steel
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione