Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Zarejestruj się
Caterpillar
Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweUkłady hydrauliczneUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznego487-6254: Zestaw uszczelnień
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweUkłady hydrauliczneUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznego487-6254: Zestaw uszczelnień
487-6254: Zestaw uszczelnień

Zestaw uszczelek silnika tłokowego Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
487-6254: Zestaw uszczelnień
487-6254: Zestaw uszczelnień
487-6254: Zestaw uszczelnień
487-6254: Zestaw uszczelnień
487-6254: Zestaw uszczelnień

Zestaw uszczelek silnika tłokowego Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 487-6254

Jednostki miary

USAMetryczny
Wysokość (cale): 1,73
Masa (kg): 1,09
Masa (funty): 1,19
Szerokość (cale): 3,09
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 487-6254

SPYCHARKI KOŁOWE

834K

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

299D3 XE 279D3 289D3 275 299D3 265 255 275XE 249D3 259D3 239D3

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

836H 836K

ŁADOWARKI KOŁOWE

988K

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

249D3 279D3 289D3 265

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione