Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweOsprzęt do prac ziemnych488-3827: Zestaw płyt listwy wibracyjnej
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweOsprzęt do prac ziemnych488-3827: Zestaw płyt listwy wibracyjnej
488-3827: Zestaw płyt listwy wibracyjnej

Zawiera płyty równiarki, listwy czołowe i osprzęt wymagane do instalacji. Zestaw nie zawiera listew ubijających, patrz zestaw listwy ubijającej.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
488-3827: Zestaw płyt listwy wibracyjnej
488-3827: Zestaw płyt listwy wibracyjnej

Zawiera płyty równiarki, listwy czołowe i osprzęt wymagane do instalacji. Zestaw nie zawiera listew ubijających, patrz zestaw listwy ubijającej.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

437-4440: Główna płyta ścieralna stołu rozściełacza
437-4440: Główna płyta ścieralna stołu rozściełaczaIlość: 1
8T-7971: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
8T-7971: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mmIlość: 18
8T-0389: M10x1,5 Nylon Insert Blokada Nakrętka
8T-0389: M10x1,5 Nylon Insert Blokada NakrętkaIlość: 8
437-4441: Płyta wsporcza listwy wibracyjnej
437-4441: Płyta wsporcza listwy wibracyjnejIlość: 1
438-1091: Listwa nosowa o długości 1000 mm
438-1091: Listwa nosowa o długości 1000 mmIlość: 1
438-1092: Końcówka tłoczyska
438-1092: Końcówka tłoczyskaIlość: 2
8I-0888: Podkładka regulacyjna o grubości 0,01 mm
8I-0888: Podkładka regulacyjna o grubości 0,01 mmIlość: 18
329-3356: Nakrętka sześciokątna M12 x 1,75 mm
329-3356: Nakrętka sześciokątna M12 x 1,75 mmIlość: 43
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mmIlość: 41
7X-7729: Podkładka sztywna o grubości 3 mm
7X-7729: Podkładka sztywna o grubości 3 mmIlość: 8
437-4442: Prawa płyta listwy wibracyjnej
437-4442: Prawa płyta listwy wibracyjnejIlość: 1
437-4469: Końcówka tłoczyska
437-4469: Końcówka tłoczyskaIlość: 2
8I-0890: Podkładka regulacyjna o grubości 1,5 mm
8I-0890: Podkładka regulacyjna o grubości 1,5 mmIlość: 18
8I-0889: Podkładka regulacyjna o grubości 0,02 mm
8I-0889: Podkładka regulacyjna o grubości 0,02 mmIlość: 18
039-8557: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13 mm
039-8557: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13 mmIlość: 7
8T-4192: Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mmIlość: 18
Wyświetlanie 1 – 16 z 16
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 488-3827

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 488-3827

STOŁY DO ROZŚCIEŁACZY

SE50 V

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione