Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisowePodwozia490-0680: Zespół ogniwa

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

.

Opis numeru katalogowego 490-0680

Opis:
Standardowe części Cat® mają atrakcyjną cenę zakupu oraz konkurencyjną żywotność w stosunku do wyrobów innych producentów dla konkretnych zastosowań.

Atrybuty:
Standardowe części są objęte standardową gwarancją na części Cat®.
Standardowe części spełniają typowe oczekiwania klientów w zakresie trwałości i nowoczesności konstrukcji.

Zastosowanie:
Standardowe części są przeznaczone do lżejszych i umiarkowanych prac oraz mało intensywnego użytkowania.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 490-0680

Jednostki miary

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7,985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.748

    Rail To Bushing OD (in):

    1.543

    Bushing OD (in):

    2.864

    Link Outside Spread (in):

    7.197

    Number of Sections:

    37

    Track Bolt Thread:

    0.75

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.835

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.763

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.248

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.425

    Pin Length (in):

    9.059

    Link Height (in):

    5.039

    Master Bolt Thread:

    0.75

    Number of Track Sections:

    37,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.024

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 490-0680

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione