Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe4K-1102: Łożysko
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe4K-1102: Łożysko
4K-1102: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4K-1102: Łożysko
4K-1102: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4K-1102

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 102,0
Inside Diameter (in): 4,01
Outside Diameter (mm): 121,0
Outside Diameter (in): 4,76
Overall Length (mm): 64,0
Overall Length (in): 2,5
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 64,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 121,0
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 102,0
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4K-1102

ZRYWAK

7 6

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D6R D6H XR D6H II D7H D6H

SPYCHARKA

7S 7U 6S 6SU 6 7SU 6A 7A 7S LGP

ŁADOWARKI KOŁOWE

980B 988 980

WCIĄGARKA

56H 57H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione