Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaSilnikFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry oleju silnikowegoSeparatory wody w układzie paliwowym4P-7381: Miska separatora
Strona głównaSilnikFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry oleju silnikowegoSeparatory wody w układzie paliwowym4P-7381: Miska separatora
4P-7381: Miska separatora

Miska separatora (paliwo/woda)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4P-7381: Miska separatora
4P-7381: Miska separatora
4P-7381: Miska separatora
4P-7381: Miska separatora
4P-7381: Miska separatora

Miska separatora (paliwo/woda)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4P-7381

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica kołnierza (mm): 128,3
Średnica kołnierza (cale): 5,05
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4P-7381

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

GENERATORY

SR4 SR4B

SILNIKI

3516E

POMOCNICZE DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3512C 3516C 3512B 3516B

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3512C

POJAZDY POŻARNICZE

SPT343 SPF343C SPF343

PAKIETY PETROCHEMICZNE

TH48-E80 3508 CX48-P2300 TH55

MODUŁY ZASILANIA

3516B 3516C PM3516 PM3512 C32 XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PM3412 PM3508

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3512B 3561B 3508B 3512B 3512C 3516B 3508 3512 3516

CIĘŻARÓWKI

777D

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3406C 3508 3412 3412C 3512 3512B 3508B 3516 3516B

SILNIKI MORSKIE

3512C C32 3516B 3516C 3512B

KOPARKI GĄSIENICOWE

329D L

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C175-16 3516 3512 3612 3508C 3516C 3516B 3508B 3512E 3512C 3512B 3508 PR20B

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3508 C27 C32 G3516 G3512 G3508 3516B GEN XQ1140 3516C 3516 C18 3516B 3516C GEN SET C15 3508B 3512 3516E 3512C 3512B

SILNIKI GAZOWE

G3516

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione