Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm
4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm

Krawędź tnąca 16 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm
4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm
4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm
4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm
4T-2967: Krawędź tnąca o długości całkowitej 1521,60 mm

Krawędź tnąca 16 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4T-2967

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Hartowane skrośnie (DH2)
Grubość (cale): 0,63
Szerokość (mm): 203,2
Ząbkowanie: Nieząbkowane
Grubość (mm): 16,0
Maszyna: Ładowarka kołowa
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1 521,6
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59,906
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4T-2967

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

14M 14M3 160M 2 140M 2

OSPRZĘT ROBOCZY

BUCKET MF41WD SNOW WING

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione